FMND W/HC 160 LDE 25 LZ 1.2 /-DB

Número de pieza
1275183
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
pmáx [bar] 210
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 25
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación D=conmutación de asiento
Norma 1=según DIN 24550
otras características DB=IdC según Mercedes-Benz

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(1.34 MB)