FMND BN/HC 160 LDK 6 C 1.2

Número de pieza
1276416
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
pmáx [bar] 210
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 6
Tipo de conexión Brida ISO
Tamaño de conexión 38
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación D=conmutación de asiento
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(1.34 MB)