0015 S 125 W /-W
Número de pieza
1277547
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Otras características elemento | W=para fluidos HFA/HFC |
| Tipo de elemento | S - elementos de aspiración |
| Tamaño | 0015 |
| Material del filtro, elemento | W=tela metálica acero inoxidable |
| Material de la junta | 0=sin junta |
| Bypass | KB=sin by-pass |
| Grado de filtración | 125 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Folleto de producto
EN