FLN W/HC 160 D E 50 D 1.1 /-LED-B7

Número de pieza
1287709
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 50
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 7 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 1=según DIN 24550
otras características LED=IdA con indicador LED

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(0.83 MB)