FLN BN/HC 400 D K 3 LZ 1.1 /-AV-A2.5-*

Número de pieza
1290715
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 38
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass 3,5 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 1=según DIN 24550
otras características A2.5=presión de reacción IdC 2,5 bares

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(0.83 MB)