MFM ON 55 O H 5 A 4.0 /-B7

Número de pieza
1300516
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
pmáx [bar] 280
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass 7 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFM Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos ES

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos ES

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos EN

(0.36 MB)