MFM ON 55 SET 5 W 4.0

Número de pieza
1308921
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
pmáx [bar] 280
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión sin conexión
Tamaño de conexión sin conexión
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFM Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0 MB)

MFM Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos ES

(0 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos EN

(0 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos ES

(0 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos EN

(0 MB)