-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 280 |
---|---|
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
Grado de filtración | 10 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 1/2 pulgadas |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Bypass | 7 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFM Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(0 MB)
MFM Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(0 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos
ES
(0 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos
EN
(0 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos
ES
(0 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos
EN
(0 MB)