MFX BN/HC 100 G C 10 D 2.0 /-L24-B3.5

Número de pieza
1315854
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
pmáx [bar] 50
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 3,5 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFX Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0 MB)

MFX Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0 MB)

MFX Inline Filter
Folleto de producto ES

(0 MB)

MFX Inline Filter
Folleto de producto EN

(0 MB)