DFN BN/HC 250 S F 3 B 1.0 /-A2.5-B3.5

Número de pieza
1321371
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
pmáx [bar] 400
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Indicador de contaminación B=óptico
Bypass 3,5 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 1=según DIN 24550
otras características A2.5=presión de reacción IdC 2,5 bares

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)