LPF ON 280 G E 10 D 1.2 /-L110-A2-B3

Número de pieza
1321952
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
pmáx [bar] 50
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características A2=presión de reacción IdC 2 bares

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LPF Low Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de repuestos ES

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista de repuestos EN

(0.9 MB)