RKM MM 251 BTE 10 F 1.0 /-NR

Número de pieza
1323525
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
pmáx [bar] 10
Material del filtro *PLEASE DELETE*
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación F=presostato (presión dinám.)
Bypass 2,5 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características NR=válvula post-aspiradora

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos ES

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto ES

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto EN

(5.25 MB)