DFF ON 110 T C 3 A 1.0 /-V

Número de pieza
1324122
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
pmáx [bar] 420
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)