FMND ON 60 MDB 10 LZ 1.0 /-B7

Número de pieza
1325055
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
pmáx [bar] 250
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1/2 pulgadas
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass 7 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación D=conmutación de asiento
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(1.34 MB)