FLND W/HC 63 FDC 25 D 1.1 /-V-L24-B7

Número de pieza
1327123
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
pmáx [bar] 63
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 25
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 7 bar
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación D=conmutación de asiento
Norma 1=según DIN 24550
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos ES

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.52 MB)