NFD ECO/N 5240 DAP 20 D 2.0 /-L24

Número de pieza
1327701
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro *PLEASE DELETE*
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 100
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Norma 0=sin
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
NFD Change-Over Filter
Lista de repuestos ES

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista de repuestos EN

(2.85 MB)