FMND BN/HC 250 LDE 25 D 1.2 /-V-L24-B7

Número de pieza
1327878
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
pmáx [bar] 210
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 25
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 7 bar
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación D=conmutación de asiento
Norma 0=sin
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(1.34 MB)