RFL ON 1300 C M 10 A 1.0 /-SFREE-KB

Número de pieza
1328212
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
pmáx [bar] 16
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 65
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características SFREE=antiestático

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos ES

(0 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos EN

(0 MB)