-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 16 |
---|---|
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
Grado de filtración | 25 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Tamaño de conexión | 200 |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Bypass | 3 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | DH=dispositivo elevador de tapa |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
ES
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
EN
(0.46 MB)