FLND BN/HC 400 DDK 6 LZ 1.2 /-A2.5-B3.5

Número de pieza
1329114
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 6
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 38
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass 3,5 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación D=conmutación de asiento
Norma 1=según DIN 24550
otras características A2.5=presión de reacción IdC 2,5 bares

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos ES

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.52 MB)