RFD ON 160 VAD 5 E 1.0

Número de pieza
1330567
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
pmáx [bar] 7
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 pulgada
Indicador de contaminación E=manómetro
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(1.01 MB)