NF ON 1350 D N 5 BM 2.1

Número de pieza
1330768
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 80
Indicador de contaminación BM=ópt. con retorno man.
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
NF Inline Filter
Lista de repuestos ES

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista de repuestos EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto EN

(0.79 MB)