SB40-130A1/112U-40A

Número de pieza
2127515
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
Modelo posconectado No
Disp. adicional Lado de fluido sin dispositivo adicional
ATEX No
Tipo de preferencia no
Material- Conexión hidráulica Acero C
Material Cuerpo del acumulador Acero C
Material Vejiga NBR
Presión de prellenado ajustable
Serie 40
Volumen nominal 130
Conexión hidráulica brida sin brida, pero rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folleto de producto ES

(0.54 MB)

Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folleto de producto EN

(0.54 MB)