Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Función adicional | ninguno |
| Variante | Ninguno |
| Diferencia de presión de control [bar] | 15 |
| Función | Compensador de presión diferencial |
| Clase de ajuste | No ajustable |
| Espacio de montaje | FC16-S3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 284 |
| Familia de productos | DW16Z |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 10 - 20 |
| Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
| Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 284 |
| Tamaño nominal | 16 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | UNF |
| Material de la junta | NBR |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.