-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Grado de filtración | 25 |
---|---|
Bypass | 3 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Material del filtro, elemento | W=tela metálica acero inoxidable |
Tamaño | 0240 |
Tipo de elemento | R - elementos de retorno |
Otras características elemento | W=para fluidos HFA/HFC |