WS08Y-01-C-N-12DG

Número de pieza
3019944
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
N° de material 3019944
Tipo de construcción De rosca
Material de la junta NBR
Tipo de instalación UNF
Tipo de control Pilotado
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto WS08Y-01-C-N-12DG
Tamaño nominal 8
Rango de caudal Q [l/min] 2
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
F. prod. rango caudal [l/min] 2 - 38
Bobina 12 V DC
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Familia de productos WS08Y
Qmáx válvulas [l/min] 38
Espacio de montaje FC08-2
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Serie de válvulas WS08Y-01
Accionamiento Magnético
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento manual de emergencia ninguno
Variante Estándar
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3019944 WS08Y 01 C N 12DG ES
Información de producto ES

(0.03 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)