-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3026464 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | RBE-R1/2-X-55 |
Tamaño nominal | 10 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 75 |
Familia de productos | RBE-R1/2 |
Qmáx válvulas [l/min] | 75 |
Espacio de montaje | 10520 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula de rotura de manguera |
Caudal de respuesta [l/min] | 55 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3026464 RBE R12 X 55 EN
Información de producto
ES
(0.19 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
Información de producto
EN
(0.19 MB)
3026464 RBE R12 X 55 ES
Información de producto
ES
(0.19 MB)
RBE Válvulas paracaidas
Folleto de producto
ES
(0.42 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Folleto de producto
EN
(0.31 MB)