>FCM-100-K-N-2---B/-S5D5

Número de pieza
3042796
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
Caudal *PLEASE DELETE*
Modelo K=bom. engran. sin conmutación
Tensión de conexión N=400V/50Hz (trif.)
Tamaño del filtro 2=elemento 1300
Material del filtro Z=sin elemento filtrante
Grado de filtración Z=sin elemento filtrante
Indicador de contaminación *PLEASE DELETE*
Datos complementarios D5=manguera de presión 5m con lanza
Norma EN ISO 12100:2010

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3042796 FCM 100 K N 2 B S5D5 EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

3042796 FCM 100 K N 2 B S5D5 EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

3042796 FCM 100 K N 2 B S5D5 ES
Información de producto ES

(0.14 MB)