ST10-01-C-N-64

Número de pieza
3076819
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
N° de material 3076819
Tipo de construcción De rosca
Material de la junta NBR
Tipo de instalación UNF
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto ST10-01-C-N-64
Tamaño nominal 10
Función Divisor/combinador de caudal
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de corriente de volumen (l/min) 15.47 - 44.2
Relación de división 60:40
Familia de productos ST10
Q familia de productos [l/min] 2.66 - 45.6
Qmáx válvulas [l/min] 45
Espacio de montaje FC10-4
Clase de ajuste No disponible

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3076819 ST10 01 C N 64 EN
Información de producto ES

(0 MB)

3076819 ST10 01 C N 64 EN
Información de producto EN

(0 MB)

3076819 ST10 01 C N 64 ES
Información de producto ES

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folleto de producto ES

(0 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folleto de producto EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0 MB)