-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3107800 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DLHSD-01X-21/100 |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 30 - 100 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 30 - 350 |
Familia de productos | DLHSD |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espacio de montaje | ISO 4401-03-02-0-05 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula de carga de acumuladores |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Diferencial de presión de conmutación 21 % |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto
ES
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto
EN
(0.34 MB)