Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Presión de ajuste CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Función adicional | ninguno |
| Variante | Con aprobación CE + TÜV |
| Función | Válvula limitadora de presión CE+TÜV |
| Clase de ajuste | Sellado con tapón de precinto |
| Espacio de montaje | 12120A |
| Qmáx válvulas [l/min] | 110 |
| Familia de productos | DB12120A |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 30 - 400 |
| Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
| Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 110 |
| Tamaño nominal | 12 |
| Denominación del objeto | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmáx [bar] | 400 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Métrico |
| Material de la junta | FKM |
| N° de material | 3108631 |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Folleto de producto
EN