DLHSR-01X-21/250

Número de pieza
3126516
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
N° de material 3126516
Tipo de construcción Tubería
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Pulgadas
Tipo de control Pilotado
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto DLHSR-01X-21/250
Tamaño nominal 6
Rango de ajuste de la presión [bar] 60 - 250
Rango de caudal Q [l/min] 0.000000
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 30 - 350
Familia de productos DLHSR
Qmáx válvulas [l/min] 30
Espacio de montaje Conexión en línea
Clase de ajuste Herramienta
Función Válvula de carga de acumuladores
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Variante Diferencial de presión de conmutación 21 %
Función adicional ninguno

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

3126516 DLHSR 01X 21250 ES
Información de producto ES

(0.14 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto EN

(0.34 MB)