-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
---|---|
Temperatura de conmutación | 60 |
Función del interruptor | Contacto de reposo ( NC ) |
Tipo de construcción TS | TS |
Tuerca de sujeción | sin (tuerca fij.) |
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3233817 TS 60X12 EN
Información de producto
ES
(0.22 MB)
3233817 TS 60X12 EN
Información de producto
EN
(0.22 MB)
3233817 TS 60X12 ES
Información de producto
ES
(0.22 MB)
FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto
ES
(1.36 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto
EN
(1.13 MB)