>FCM-100-K-N-3----B/-S5D5

Número de pieza
3405520
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
Caudal *PLEASE DELETE*
Modelo K=bom. engran. sin conmutación
Tensión de conexión N=400V/50Hz (trif.)
Tamaño del filtro 3=elemento 2600
Material del filtro Z=sin elemento filtrante
Grado de filtración Z=sin elemento filtrante
Indicador de contaminación *PLEASE DELETE*
Datos complementarios D5=manguera de presión 5m con lanza
Norma EN ISO 12100:2010

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3405520 FCM 100 K N 3 B S5D5 EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

3405520 FCM 100 K N 3 B S5D5 EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

3405520 FCM 100 K N 3 B S5D5 ES
Información de producto ES

(0.14 MB)