-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
---|---|
Serie CX | 2/2 vías módulo |
Función de conmutación CX | NC |
Presión nominal - CX | 0–64 bar |
Anchura nominal DN CX | 10 |
Tamaño de conexión CX | G 1/4 |
Material de la carcasa CX | Latón |
Junta estática | FPM |
Junta dinámica | FPM |
Junta del asiento de válvula | PTFE |
Designación del modelo CX | CX06M (2/2 - F) |
Control de la posición de conmutación CX | sin indicador de posición de conmutación |
Mando manual de emergencia CX | sin actuador manual de emergencia |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)