-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Caudal | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Modelo | G=bom. engran. con conmutación |
Tensión de conexión | N=400V/50Hz (trif.) |
Tamaño del filtro | 2=elemento 1300 |
Material del filtro | Z=sin elemento filtrante |
Grado de filtración | Z=sin elemento filtrante |
Indicador de contaminación | C= dif. el. + desconex. autom. |
Datos complementarios | DK5=manguera pres. con rosca 5m |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3442286 FCM 060 G N 2 C SK5DK5 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3442286 FCM 060 G N 2 C SK5DK5 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3442286 FCM 060 G N 2 C SK5DK5 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)