-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3456094 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 300 |
Denominación del objeto | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Tamaño nominal | 6 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 20 |
Familia de productos | MAV |
Qmáx válvulas [l/min] | 20 |
Espacio de montaje | Cavidad MAV-M14X1,5 |
Clase de ajuste | No disponible |
Función | Válvula de arranque del motor |
Presión de cierre [bar] | 6 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Información de producto
ES
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Información de producto
EN
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L ES
Información de producto
ES
(0.21 MB)