-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3493369 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 320 |
Denominación del objeto | VP-RP10 35 S01/N |
Tamaño nominal | 10 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 50 |
Presión de apertura [bar] | 3,5 |
Familia de productos | VP-RP10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 50 |
Espacio de montaje | ISO 5781-08-10-0-00 |
Clase de ajuste | No disponible |
Relación de pilotaje | 2.7 |
Función | Válvula de retención con apertura por piloto |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Información de producto
ES
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Información de producto
EN
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N ES
Información de producto
ES
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Folleto de producto
ES
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Folleto de producto
EN
(0.32 MB)