-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Caudal | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Modelo | K=bom. engran. sin conmutación |
Tensión de conexión | N=400V/50Hz (trif.) |
Tamaño del filtro | 3=elemento 2600 |
Material del filtro | *PLEASE DELETE* |
Grado de filtración | *PLEASE DELETE* |
Indicador de contaminación | C= dif. el. + desconex. autom. |
Datos complementarios | D5=manguera de presión 5m con lanza |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
349847 FCM 100 K N 3B10 C S5D5 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
349847 FCM 100 K N 3B10 C S5D5 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
349847 FCM 100 K N 3B10 C S5D5 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)