VP-DBP10 350V S01/V

Número de pieza
3541091
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
N° de material 3541091
Tipo de construcción Montaje sobre placa
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control Pilotado
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto VP-DBP10 350V S01/V
Tamaño nominal 10
Rango de ajuste de la presión [bar] 3,5 - 350
Rango de caudal Q [l/min] 0.000000
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 3.5 - 350
Familia de productos VP-DBP10
Qmáx válvulas [l/min] 400
Espacio de montaje ISO 6264-08-13-*-97
Clase de ajuste Herramienta
Función Válvula limitadora de presión
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Variante Ninguno
Función adicional ninguno

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

3541091 VP DBP10 350V S01V ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.43 MB)