Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Versión de baja temperatura TT |
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
| Variante | optimización del rendimiento |
| Accionamiento manual de emergencia | No |
| Función | Válvula direccional de 2/2 vías |
| Accionamiento | Magnético |
| Serie de válvulas | WSM06020W-61 |
| Diseño de la bobina del solenoide | 50-1836 |
| Espacio de montaje | 06020 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 25 |
| Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
| Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
| Bobina | 24 V CC |
| F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 25 |
| Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
| Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 25 |
| Tamaño nominal | 6 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Métrico |
| Material de la junta | FKM |
| N° de material bobina | 915142 |
| Tipo de construcción | De rosca |
| Familia de productos | WSM06020W-61 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.