ZW-DW10-01-PAB-4-V

Número de pieza
3719992
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
N° de material 3719992
Tipo de construcción Entre placas
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 320
Denominación del objeto ZW-DW10-01-PAB-4-V
Tamaño nominal 10
Rango de caudal Q [l/min] 0.000000
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 8
Familia de productos ZW-DW10
Qmáx válvulas [l/min] 100
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Clase de ajuste No ajustable
Posición de la válvula Compensador de presión diferencial de 2 vías
Función Compensador de presión diferencial
Diferencia de presión de control [bar] 4
Variante Ninguno
Función adicional ninguno

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Información de producto ES

(0.22 MB)

3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Información de producto EN

(0.22 MB)

3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V ES
Información de producto ES

(0.22 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto ES

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto EN

(2.49 MB)