KHZF6-50-5112-16X-A

Número de pieza
3851630
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
N° de material 3851630
Denominación del objeto KHZF6-50-5112-16X-A
Tipo de construcción KHZF6
Anchura nominal DN 40
Tipo de conexión Conexión con brida
Conexión / designación de la brida Brida SAE
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Número de código del material Acero de construcción-acero de construcción-POM-NBR
Protección de la superficie galvanizado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Presión nominal. 420
Presión nominal 42
Presión nominal 6000
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Combinación sin KH - combinación