CX08M-2/2-F/C-2/10/160/014-1X-M6

Número de pieza
3969159
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
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Serie CX 2/2 vías módulo
Función de conmutación CX NC
Presión nominal - CX 0–160 bar
Anchura nominal DN CX 10
Tamaño de conexión CX G 1/4
Material de la carcasa CX Latón
Junta estática FPM
Junta dinámica PTFE
Junta del asiento de válvula PTFE
Designación del modelo CX CX08M (2/2 - F)
Control de la posición de conmutación CX sin indicador de posición de conmutación
Mando manual de emergencia CX sin actuador manual de emergencia

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto ES

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto EN

(0.53 MB)