KHN-Rp1/2-3333-18X-E-3.057

Número de pieza
4229804
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
N° de material 4229804
Denominación del objeto KHN-Rp1/2-3333-18X-E-3.057
Tipo de construcción KHN
Anchura nominal DN 16
Tipo de conexión Rosca interior
Conexión / designación de la brida Rp
Material de la carcasa, válvula de bola Acero inoxidable
Número de código del material Acero inoxidable-ac. inox-PTFE-FPM/PTFE
Protección de la superficie sin
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Presión nominal. 40
Presión nominal 4
Presión nominal 580
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación con interruptor de fin de carrera mecánico
Combinación sin KH - combinación