4WE 10 Y A01-24DG/V

Número de pieza
4290242
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
N° de material 4290242
Tipo de construcción Montaje sobre placa
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto 4WE 10 Y A01-24DG/V
Tamaño nominal 10
Rango de caudal Q [l/min] 0.000000
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 160
Bobina 24 V DC
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Familia de productos 4WE 10 Y
Qmáx válvulas [l/min] 160
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Diseño de la bobina del solenoide 75-3164
Serie de válvulas 4WE 10 Y
Accionamiento Magnético
Función Válvula direccional de 4/2 vías
Accionamiento manual de emergencia
Variante Estándar
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4290242 4WE 10 Y A01 24DGV ES
Información de producto ES

(0.03 MB)

4WE10 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Folleto de producto ES

(2.02 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Folleto de producto EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Folleto de producto ES

(1.6 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Folleto de producto EN

(1.6 MB)