Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia oculto |
| Variante | Conmutación suave |
| Accionamiento manual de emergencia | sí |
| Función | Válvula direccional de 4/2 vías |
| Accionamiento | Magnético |
| Serie de válvulas | 4WEW 10 HA |
| Diseño de la bobina del solenoide | 75-3164 |
| Espacio de montaje | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 160 |
| Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
| Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
| Bobina | 24 V CC |
| F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 160 |
| Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
| Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 160 |
| Tamaño nominal | 10 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Otros |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material bobina | 4251230 |
| Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
| Familia de productos | 4WEW 10 HA |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.