Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Espacio de montaje | ISO7368 10-7-1-16 |
| Familia de productos | LD-CCE .. RM |
| Tamaño nominal | 40 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Material de la junta | FKM |
| Funcionamiento | Cubierta de control |
| Tipo de tapa final | RM |
| Tipo de cono | No especificado |
| Opción de sellado | No especificado |
| Ratio de superficie | No especificado |
| Configuración del orificio | Sin orificio |
| Posible combinación cono | B, C, E, F, A |
| Conexión piloto | Patrón de agujero ISO 4401 03-02-0-05 |
| Supervisión de posición | No |
| NOM. sz. ORIFICIO X, C, Z1, Z2, Y | M8 |
| NOM. sz. ORIFICIO P, A, B, T | M6 |
| Tipo de ajuste | - |
| Familia de productos de válvula piloto | 4WE 6 |
| Tipo de construcción | Válvulas de cartucho (Logiks) |
| Presión de apertura [bares] | 0 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.