FPU-1-350/400F2,5G3A3DM200/170K

Número de pieza
4427355
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
Tipo de preferencia
Serie FPU-1
Modelo Modelo estándar
Pieza de empalme G G3*
Maletín de protección Maletín de protección
Tipo maletín de protección Plástico, rojo, HYDAC
Accesorios FPU Sin accesorios
Indicación máx. manómetro 1 400
Cantidad de manómetros 1
Tipo manómetro 1 Analógico
Unidad manómetro 1 bar-psi
Indicación mín. manómetro 1 0
Cantidad reductores de presión (DM) 1
Presión previa DM 1 200
Presión posterior DM 1 170
Cantidad mangueras de llenado 1
Tipo manguera de llenado 1 para botella de nitrógeno 200 bar con conexión según W24,32x1/14
Rango de indicación manómetro 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi)
Longitud manguera de llenado 1 2.5 - 0