Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Espacio de montaje | ISO7368 BE-11-2-A |
| Qmáx válvulas [l/min] | 4.700 |
| Familia de productos | L-CEE 50 KEGEL F |
| Tamaño nominal | 50 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Material de la junta | NBR |
| Funcionamiento | Elementos lógicos |
| Tipo de tapa final | No especificado |
| Tipo de cono | F |
| Opción de sellado | Con sello de eje |
| Ratio de superficie | 1:1,07 |
| Configuración del orificio | - |
| Posible combinación cono | - |
| Conexión piloto | - |
| Supervisión de posición | No |
| NOM. sz. ORIFICIO X, C, Z1, Z2, Y | - |
| NOM. sz. ORIFICIO P, A, B, T | - |
| Tipo de ajuste | - |
| Familia de productos de válvula piloto | - |
| Tipo de construcción | Válvulas de cartucho (Logiks) |
| Presión de apertura [bares] | 14 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.